Schneider-Electric
 
VRKT2YYYYY00004 Billede - Schneider-electric
VRKT2YYYYY00004
Sekundær arm med halvskaller
El-nr. El-nr.: 
7586060237
EAN-nr EAN-nr: 
3606489869632
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Sekundær arm
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enheds forkortelse VRKT2
Kompatibilitet Delta robot T2
Produktinformationer
Kit sæt 1 underarm komplet
2 Halv beskyttelse
8 skrue til halvdæksel
Vægt 1,750 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,0 cm
Pakke 1 Længde 17,2 cm
Package 1 Length 145,2 cm
Pakke 1 Vægt 3,33 kg
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager