Schneider-Electric
 
VRKT2YYYYY00007 Billede - Schneider-electric
VRKT2YYYYY00007
Parallel koblingsstang lang
El-nr. El-nr.: 
7586060240
EAN-nr EAN-nr: 
3606489869649
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Kobling
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enheds forkortelse VRKT2
Kompatibilitet Delta robot T2
Produktinformationer
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Vægt 1,950 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,0 cm
Pakke 1 Længde 17,2 cm
Package 1 Length 145,2 cm
Pakke 1 Vægt 1,645 kg
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager