Schneider-Electric
 
VRKT2YYYYY00008 Billede - Schneider-electric
VRKT2YYYYY00008
Parallel koblingsstang kort
El-nr. El-nr.: 
7586060253
EAN-nr EAN-nr: 
3606489869656
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Kobling
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enheds forkortelse VRKT2
Kompatibilitet Delta robot T2
Produktinformationer
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,5 cm
Pakke 1 Længde 10,5 cm
Package 1 Length 100,0 cm
Pakke 1 Vægt 1,129 kg
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager