Schneider-Electric
 
VW33MAP22 Billede - Schneider-electric
VW33MAP22
Fedtpistol opfyldning af smøremidel på MC12 carrier (LXMMC12CA51S100)
El-nr. El-nr.: 
7565869226
EAN-nr EAN-nr: 
3606482047150
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Lexium MC12 multi carrier
Tilbehør/reservedele kategori Mechanical accessories
Produkttype Værktøj
Produktinformationer
Vægt 663 g
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,0 cm
Pakke 1 Længde 16,0 cm
Package 1 Length 21,5 cm
Pakke 1 Vægt 0,7 kg
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager