|
|
|
VW3A1116
Sæt af 10 stk. labels til at dække stik
|
|
|
|
|
Produktet er udgået SEP. 01, 2023
|
|
Standard service udføres ikke længere SEP. 15, 2023
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for beskyttelse
|
Tilbehør/reservedele type
|
Beskyttelsessæt
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Frekvensomformer front
|
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV950
Variable hastighed drive ATV650
|
IP kapslingsklasse
|
IP55
|
Passer til serien
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Produktinformationer
Sammensætning af sæt
|
Set of 10 shutters
|
Vægt
|
0,64 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
12,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
16,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
758,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,583 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC