|
|
|
VW3A3422
Encoderfeedback kort t/ATV900 Analog
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar"
|
Produkttype
|
Analog encoder interface modul
|
Passer til serien
|
"Altivar Machine ATV340"
Altivar Process ATV900
"Altivar Process Modular"
|
Encoder type
|
SinCos Hiperface
1 Vpp
|
[Us] forsyningsspænding
|
5 V DC (spændingsgrænse: 4,75…5,25 V)
12 V DC (spændingsgrænse: 11,4…12,6 V)
24 V DC (spændingsgrænse: 22,8…25,2 V)
|
Produktinformationer
Maximum supply current
|
0,25 A ved 5 V DC
0,1 A ved 12 V DC
0,05 A ved 24 V DC
|
Beskyttelsestype
|
Overbelastningsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m
|
Maks. drift frekvens
|
100 kHz
|
Udgangssignal
|
Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
|
Udgangssignal
|
Data+, Data-
|
Stiktype
|
1 hun SUB-D 15 stik
|
Vægt
|
0,15 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13 cm
|
Package 1 Length
|
19 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
151 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,025 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|