|
|
|
VW3A3620
ATV320 encoder feedback interfacekort
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar"
|
Produkttype
|
Encoder interface modul
|
Passer til serien
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
|
[Us] forsyningsspænding
|
5 V (spændingsgrænse: 5…5,5 V)
|
Antal pulser pr. omgang
|
3600 til ATV32
|
Produktinformationer
Kompatibilitet
|
ATV32 (>= V1.8)
|
Beskyttelsestype
|
Overbelastningsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
|
Maks. drift frekvens
|
250 kHz
|
Udgangssignal
|
TTL
|
Elektrisk tilslutning
|
Terminal, forbindelseskapacitet: 1.5 mm2 (AWG 16), encoder, 200 mA
|
Vægt
|
0,3 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,700 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
55,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
96
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,071 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|