|
|
|
VW3A3800
Adapter til sikkerhed modul VW3A3802. nødvendig på ATV 900-serien og ATV340 serien fra 30kW til 75kW
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Altivar Process Modular
"Altivar Machine ATV340"
Altivar Proces ATV900
|
Tilbehør/reservedele type
|
Additional module support
|
Produktet passer med
|
"VW3A3802"
VW3A3809
|
Produktinformationer
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
17,5 cm
|
Package 1 Length
|
23,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
400,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,913 kg
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
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|