|
|
|
VW3A3802
Sikkerhedsmodul til ATV340 og ATV900 serierne. 5 forskellige sikkerhedsfunktioner: SLS. SS1. SMS. GDL og SBC.
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Altivar Proces ATV900
"Altivar Machine ATV340"
|
Produkttype
|
Sikkerhedsmodul
|
Produktspecifik applikation
|
Material working
Materialehåndtering
Architecture without suspended/vertical or pulling loads
|
Produktinformationer
Sikkerhedsfunktion
|
SS1 (safe stop 1)
SLS (safe limited speed)
SMS (safe maximum speed)
SBC (safe brake control)
|
Mærkespænding
|
24 V DC - 15...20 %
|
Udgangsspænding
|
24 V DC
|
Strømforbrug
|
"<= 20 mA" without load
|
Maksimal sluttestrøm
|
0,5 A
|
Maximum voltage drop
|
<1 V at 0.5 A
|
Resterende rippel
|
< 5 %
|
Induktiv belastning
|
15 H til for 100 mA
0,6 H til for 500 mA
|
Maximum load capacitance
|
1 µF
|
Montagetilbehør
|
Integrated in drive
|
Miljø
Standarder
|
"IEC/EN 61800-5-2"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,800 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,000 cm
|
Package 1 Length
|
19,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
239,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,477 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|