|
|
|
VW3A4424
EMC filter 47A 3PH ATV312. ATV32.
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar"
"Lexium"
|
Produkttype
|
EMC indgangsfilter
|
Passer til serien
|
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
Altivar 32
Lexium 32
|
Kompatibilitet
|
LXM28A
ATV32, 380...500 V, 5...7.5 kW
Variable hastighed drive "ATV320" ved 5,5 kW, 380...500 V, tre faset
Variable hastighed drive "ATV320" ved 7,5 kW, 380...500 V, tre faset
Variable hastighed drive "ATV320...W/ATV320...WS" ved 5,5 kW, 380...500 V, tre faset
Variable hastighed drive "ATV320...W/ATV320...WS" ved 7,5 kW, 380...500 V, tre faset
|
Produktspecifik applikation
|
EMC filter
|
Montagested
|
Under frekvensomformer
|
Antal faser
|
Tre faset
|
Produktinformationer
Maximum cable distance between devices
|
20 m i henhold til IEC 61800-3 category C1
100 m i henhold til IEC 61800-3 category C2
150 m i henhold til IEC 61800-3 kategori C3
|
[In] mærkestrøm
|
47 A
|
Termisk tab
|
19,3 W
|
Spændingsforsyning
|
380…500 V
|
Tolerance
|
- 15...10 %
|
Vægt
|
3,15 kg
|
Emc filter kompatibilitet
|
Type 024
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
24,000 cm
|
Package 1 Length
|
46,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,010 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
22
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
80,760 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|