|
|
|
VW3A4425
EMC filter 49A 3PH ATV312. ATV32.
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Lexium"
"Altivar"
|
Produkttype
|
EMC indgangsfilter
|
Passer til serien
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
|
Kompatibilitet
|
ATV32, 380...500 V, 11...15 kW
Variable hastighed drive "ATV320" ved 11 kW, 380...500 V, tre faset
Variable hastighed drive "ATV320" ved 15 kW, 380...500 V, tre faset
|
Produktspecifik applikation
|
EMC filter
|
Montagested
|
Under frekvensomformer
|
Antal faser
|
Tre faset
|
Produktinformationer
Maximum cable distance between devices
|
20 m i henhold til IEC 61800-3 category C1
100 m i henhold til IEC 61800-3 category C2
150 m i henhold til IEC 61800-3 kategori C3
|
[In] mærkestrøm
|
49 A
|
Termisk tab
|
27,4 W
|
Spændingsforsyning
|
380…500 V
|
Tolerance
|
- 15...10 %
|
Vægt
|
4,75 kg
|
Emc filter kompatibilitet
|
Type 025
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
38,000 cm
|
Package 1 Length
|
47,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
4,286 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
47,096 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|