|
|
|
VW3A4426
EMC filter 1faset 240V 24A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Lexium"
"Altivar"
|
Produkttype
|
EMC indgangsfilter
|
Passer til serien
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
|
Kompatibilitet
|
LXM28A
ATV32, 200...240 V, 2.2 kW
Variable hastighed drive ATV320...B ved 2,2 kW, 200...240 V, enkel faset
|
Produktspecifik applikation
|
EMC filter
|
Montagested
|
Ved frekvensomformer side
|
Antal faser
|
Enkel faset
|
Produktinformationer
Maximum cable distance between devices
|
20 m i henhold til IEC 61800-3 category C1
50 m i henhold til IEC 61800-3 category C2
|
[In] mærkestrøm
|
23,9 A
|
Termisk tab
|
7,5 W
|
Spændingsforsyning
|
200…240 V
|
Tolerance
|
- 15...10 %
|
Vægt
|
1,13 kg
|
Emc filter kompatibilitet
|
Type 026
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
22,7 cm
|
Package 1 Length
|
27,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
880,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
11
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,678 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|