|
|
|
VW3A47801
Løs EMC plade til ATV630_Z og ATV930_Z for nemmere korrekt tilslutning af motorkabler
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar Easy 610"
Altivar Proces ATV600
Altivar Proces ATV900
|
Tilbehør/reservedele type
|
Montageplade
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for montage og fastgørelse
|
Kompatibilitet
|
ATV610 variable hastighed drive 0,75 kW motor
ATV610 variable hastighed drive 1,5 kW motor
ATV610 variable hastighed drive 2,2 kW motor
ATV610 variable hastighed drive 3 kW motor
ATV610 variable hastighed drive 4 kW motor
ATV610 variable hastighed drive 5,5 kW motor
ATV630 variable hastighed drive 0,75 kW motor
ATV630 variable hastighed drive 1,5 kW motor
ATV630 variable hastighed drive 2,2 kW motor
ATV630 variable hastighed drive 3 kW motor
ATV630 variable hastighed drive 4 kW motor
ATV630 variable hastighed drive 5,5 kW motor
ATV930 variable hastighed drive 0,75 kW motor
ATV930 variable hastighed drive 1,5 kW motor
ATV930 variable hastighed drive 2,2 kW motor
ATV930 variable hastighed drive 3 kW motor
ATV930 variable hastighed drive 4 kW motor
ATV930 variable hastighed drive 5,5 kW motor
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Frekvensomformer
|
Produktinformationer
Kit sæt
|
Skruer
1 EMC plate bottom
1 EMC plate top
Klemmer
|
Vægt
|
0,39 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,37 cm
|
Pakke 1 Længde
|
17,53 cm
|
Package 1 Length
|
23,11 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
0,43 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,968 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|