|
|
|
VW3A47803
Løs EMC plade til ATV630_Z og ATV930_Z for nemmere korrekt tilslutning af motorkabler
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar Easy 610"
Altivar Proces ATV600
Altivar Proces ATV900
|
Tilbehør/reservedele type
|
Montageplade
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for montage og fastgørelse
|
Kompatibilitet
|
ATV610 variable hastighed drive 18,5 kW motor
ATV610 variable hastighed drive 22 kW motor
ATV610 variable hastighed drive 15 kW motor
ATV630 variable hastighed drive 15 kW motor
ATV630 variable hastighed drive 18,5 kW motor
ATV630 variable hastighed drive 22 kW motor
ATV930 variable hastighed drive 15 kW motor
ATV930 variable hastighed drive 18,5 kW motor
ATV930 variable hastighed drive 22 kW motor
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Frekvensomformer
|
Produktinformationer
Kit sæt
|
Skruer
Klemmer
1 EMC plade
|
Vægt
|
0,52 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,37 cm
|
Pakke 1 Længde
|
17,53 cm
|
Package 1 Length
|
23,37 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
0,54 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,263 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|