|
|
|
VW3A5213
Sinusfilter 690V 460A 200-400kW IP00 til ATV6171
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Sinus filter
|
Passer til serien
|
"Altivar 61"
Altivar 71
|
Produktspecifik applikation
|
Udgangs filter
|
Mærkestrøm [In]
|
460 A
|
Termisk tab
|
2800 W ved 100 Hz
|
Produktkompatibilitet
|
"ATV61HC25Y"
"ATV61HC31Y"
"ATV61HC40Y"
"ATV71HC20Y"
"ATV71HC25Y"
"ATV71HC31Y"
|
Frekens
|
4...8 kHz
|
Maximum output frequency
|
100 Hz
|
Maximum permissible voltage
|
690 V AC
|
Produktinformationer
Elektrisk tilslutning
|
Rør ledninger diameter: 14 mm
|
Maximum voltage drop at rated load
|
10 %
|
Max strøm
|
1.5 x nominal strøm (varighed = 60 s)
|
Vægt
|
300 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP00
|
Omgivelsesdata
|
3B1 i henhold til "IEC 721-3-3"
3C2 i henhold til "IEC 721-3-3"
3S1 i henhold til "IEC 721-3-3"
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til EN 50178
|
Vibrationsmodstand
|
1 gn (f= 13…200 Hz) i henhold til "IEC 60068-2"
1.5 mm peak til peak (f= 3…13 Hz) i henhold til "IEC 60068-2"
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Temperatur ved drift
|
40…50 °C (med strømtab 1.5 % pr. °C)
-10…40 °C (uden strømtab)
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…65 °C
|
Driftshøjde
|
<= 1000 m uden strømtab
1000...3000 m med strømtab 1 % pr. 100 m
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
70,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
55,0 cm
|
Package 1 Length
|
115,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
320,0 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Undersøges i øjeblikket
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|