|
|
|
VW3A5218
Sinusfilter 690V 75A 45-55kW IP00 til ATV600 & 900
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Sinus filter
|
Passer til serien
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Produktspecifik applikation
|
Udgangs filter
|
Mærkestrøm [In]
|
75 A
|
Termisk tab
|
500 W, 115 °C
|
Produktkompatibilitet
|
ATV630 variable hastighed drive vægmontering - 45 kW, "500...690 V" tre faset
ATV630 variable hastighed drive vægmontering - 55 kW, "500...690 V" tre faset
ATV930 variable hastighed drive vægmontering - 45 kW, "500...690 V" tre faset
ATV930 variable hastighed drive vægmontering - 55 kW, "500...690 V" tre faset
ATV630 variable hastighed drive vægmontering, 60 hp, 600 V tre faset
ATV630 variable hastighed drive vægmontering, 75 hp, 600 V tre faset
ATV930 variable hastighed drive vægmontering, 60 hp, 600 V tre faset
ATV930 variable hastighed drive vægmontering, 75 hp, 600 V tre faset
|
Frekens
|
"2 kHz"
|
Maximum output frequency
|
70 Hz
|
Maximum permissible voltage
|
690 V AC
|
Produktinformationer
Elektrisk tilslutning
|
Terminal
|
Max strøm
|
1.5 x nominal strøm (varighed = 60 s)
|
Vægt
|
75 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP00
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til EN 50178
|
Vibrationsmodstand
|
1 gn (f= 13…200 Hz) i henhold til "IEC 60068-2"
1.5 mm peak til peak (f= 3…13 Hz) i henhold til "IEC 60068-2"
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Temperatur ved drift
|
-10…45 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…65 °C
|
Driftshøjde
|
<= 1000 m uden strømtab
1000...3000 m med strømtab 1 % pr. 100 m
|
Standarder
|
UL 508
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
60,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
56,6 cm
|
Package 1 Length
|
69,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
100,0 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|