|
|
|
VW3A5503
Common mode filter til reducering af lejestrømme - 120 µH 15-90kW
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Common mode udgangsfilter
|
Passer til serien
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Induktansværdi
|
120 µH
|
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV630 vægmontering, 15…90 kW, 380...480 V
Variable hastighed drive ATV650 vægmontering, 15…90 kW, 380...480 V
Variable hastighed drive ATV930 vægmontering, 15…90 kW, 380...480 V
Variable hastighed drive ATV950 vægmontering, 15…90 kW, 380...480 V
Variable hastighed drive ATV630 vægmontering, 7,5…45 kW, 200...240 V
Variable hastighed drive ATV930 vægmontering, 7,5…45 kW, 200...240 V
|
Produktinformationer
Maximum motor cable length
|
150 m(uskærmet kabel) motor: 15…90 kW 380...480 V, med "1" filter
150 m(skærmet kabel) motor: 15…22 kW 380...480 V, med "1" filter
300 m(skærmet kabel) motor: 15…22 kW 380...480 V, med "2" filter
300 m(skærmet kabel) motor: 30…90 kW 380...480 V, med "1" filter + "VW3A5504"
500 m(uskærmet kabel) motor: 15…22 kW 380...480 V, med "2" filter
500 m(uskærmet kabel) motor: 30…90 kW 380...480 V, med "1" filter + "VW3A5504"
500 m(skærmet kabel) motor: 15…22 kW 380...480 V, med "1" filter + "VW3A5504"
1000 m(uskærmet kabel) motor: 15…22 kW 380...480 V, med "1" filter + "VW3A5504"
150 m(uskærmet kabel) motor: 7,5…45 kW 200...240 V, med "1" filter
150 m(skærmet kabel) motor: 7,5…11 kW 200...240 V, med "1" filter
300 m(skærmet kabel) motor: 7,5…11 kW 200...240 V, med "2" filter
300 m(skærmet kabel) motor: 15…45 kW 200...240 V, med "1" filter + "VW3A5504"
500 m(uskærmet kabel) motor: 7,5…11 kW 200...240 V, med "2" filter
500 m(uskærmet kabel) motor: 15…45 kW 200...240 V, med "1" filter + "VW3A5504"
500 m(skærmet kabel) motor: 7,5…11 kW 200...240 V, med "1" filter + "VW3A5504"
1000 m(uskærmet kabel) motor: 7,5…11 kW 200...240 V, med "1" filter + "VW3A5504"
|
Mætningsstrøm
|
2,2 A
|
Internal diameter
|
76 mm til 3-faset kabel indvendig
76 mm til jordleder udvendig
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse I
|
Mekanisk robusthed
|
Sjok klasse 3M4 i henhold til IEC 60721-3-3
Vibrationer klasse 3M4 i henhold til IEC 60721-3-3
|
Frekens
|
<= 10 kHz
|
Maximum output frequency
|
100 Hz
|
Højde
|
161 mm
|
Bredde
|
127,5 mm
|
Dybde
|
127,5 mm
|
Vægt
|
2,19 kg
|
Miljø
Relativ fugtighed
|
5…95 % Uden kondensering
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-15…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
17,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
27,700 cm
|
Package 1 Length
|
18,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,574 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
74,776 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|