|
|
|
VW3A7106
Bremsemodul - 60 kW - 200/240 V ATV930D55M3 & ATV930D75M3 IP20
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Altivar Process ATV900
|
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV930 uden bremesmodul 55 kW 200...240 V
Variable hastighed drive ATV930 uden bremesmodul 75 kW 200...240 V
|
Termisk tab
|
400 W
|
Min. Modstandsværdi
|
"1.4 Ohm"
|
Beskyttelsestype
|
Indbygget termisk beskyttelse[Spaceved termisk probe
|
Produktinformationer
Maks. Bremse strøm
|
80 kW
|
Vedvarende bremseeffekt
|
60 kW (ved konstant effekt og valgt setpunkt)
|
Belastningsfaktor
|
0,05 til 150 kW ved konstant effekt og valgt setpunkt
0,15 til 120 kW ved konstant effekt og valgt setpunkt
0,5 til 95 kW ved konstant effekt og valgt setpunkt
1 til 75 kW ved konstant effekt og valgt setpunkt
|
Aktiveringsværdi
|
"395 V DC +/- 1 %"
|
Maks. DC bus spænding
|
"450 V"
|
Bredde
|
216 mm
|
Højde
|
658 mm
|
Dybde
|
303 mm
|
Vægt
|
15,5 kg
|
Volumen på køleluft
|
166 m3/h
|
Driftsstilling
|
Vertikal +/- 10 grad
|
Mekanisk robusthed
|
Vibrationer klasse 3M4 i henhold til IEC 60721-3-3
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
IP21 (på toppen)
|
Driftshøjde
|
<= 1000 m uden tab
1000...4000 m med strømtab 1 % pr. 100 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
26,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
42,0 cm
|
Package 1 Length
|
62,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
21,5 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|