|
|
|
VW3A8120
Simpel Loader ATV31/61/71
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar"
|
Produkttype
|
Simpel loader
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Konfigureringstilbehør
|
Tilbehør/reservedele type
|
Simpel belastninger værktøj
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Frekvensomformer
|
Passer til serien
|
Altivar 61Q
Altivar 32
Altivar 31C
Altivar Machine ATV320
"Altivar 61"
"Altivar 312"
"Altivar 12"
Altivar 312 Solar
Altivar Lift
"Easy Altivar 310"
Altivar 71
Altivar 71Q
"Easy Altivar 310L"
|
Sammensætning af sæt
|
Simpel belastninger værktøj
1 cordset med 2 konnektors RJ45
|
Produktinformationer
Produktspecifik applikation
|
Copy konfigurering fra et dreve til et andet drev
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,400 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,600 cm
|
Package 1 Length
|
23,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
136,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
7
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,450 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|