|
|
|
VW3A9536
EMC conformity sæt - til variable speed drive
|
|
|
|
|
Produktet er udgået SEP. 01, 2023
|
|
Standard service udføres ikke længere SEP. 15, 2023
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
Altivar Maskine ATV320
|
Tilbehør/reservedele type
|
EMC conformity sæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for montage og fastgørelse
|
Kompatibilitet
|
"ATV320...W/ATV320...WS" variable hastighed drive 5,5 kW motor, 380...500 V tre faset
"ATV320...W/ATV320...WS" variable hastighed drive 7,5 kW motor, 380...500 V tre faset
|
Produktinformationer
Kit sæt
|
Fastgørelse kraves
EMC plade
Skruer
|
Vægt
|
0,55 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,7 cm
|
Package 1 Length
|
23,1 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
380 g
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
|
|