|
|
|
VW3A95813
Afdækning UL type 1 til ATV31
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for montage og fastgørelse
|
Tilbehør/reservedele type
|
Kit for UL type 1 conformity
|
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV320...C ved 1,1 kW, 200...240 V, tre faset
Variable hastighed drive ATV320...C ved 1,5 kW, 200...240 V, tre faset
Variable hastighed drive ATV320...C ved 2,2 kW, 200...240 V, tre faset
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Frekvensomformer
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
Altivar Machine ATV320
|
Sammensætning af sæt
|
Mekanisk enhed
|
Montagested
|
Underside of drive
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
17,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
18,1 cm
|
Package 1 Length
|
18,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
850,0 g
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
|
|