|
|
|
VW3A95815
Afdækning UL type 1 til ATV31
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for montage og fastgørelse
|
Tilbehør/reservedele type
|
Kit for UL type 1 conformity
|
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV320...C ved 3 kW, 200...240 V, tre faset
Variable hastighed drive ATV320...C ved 4 kW, 200...240 V, tre faset
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Frekvensomformer
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
Altivar Machine ATV320
|
Sammensætning af sæt
|
Mekanisk enhed
|
Montagested
|
Underside of drive
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
17,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
18,1 cm
|
Package 1 Length
|
18,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
950,0 g
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
|
|