|
|
|
VW3A95819
Kit til UL type 1 contilmity - monteret under variable speed drive
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for montage og fastgørelse
|
Tilbehør/reservedele type
|
Kit for UL type 1 conformity
|
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV320...B ved 11 kW, 380...500 V, tre faset
Variable hastighed drive ATV320...B ved 15 kW, 380...500 V, tre faset
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Frekvensomformer
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
Altivar Machine ATV320
|
Sammensætning af sæt
|
Mekanisk enhed
|
Montagested
|
Underside of drive
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
20,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
22,0 cm
|
Package 1 Length
|
33,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,153 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S06
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
75,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
22,918 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC