|
|
|
VW3A9704
IP21 kit til ATV630/930 110-160kW
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for beskyttelse
|
Tilbehør/reservedele type
|
IP21 beskyttelse kit
|
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 55 kW, normal duty 200...240 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 75 kW, normal duty 200...240 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 110 kW, normal duty 380...480 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 132 kW, normal duty 380...480 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 160 kW, normal duty 380...480 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 90 kW, heavy duty 380...480 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 110 kW, heavy duty 380...480 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 132 kW, heavy duty 380...480 V
Variable hastighed drive ATV610 motor ved 110 kW 380...480 V
Variable hastighed drive ATV610 motor ved 132 kW 380...480 V
Variable hastighed drive ATV610 motor ved 160 kW 380...480 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 55 kW, normal duty 200...240 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 75 kW, normal duty 200...240 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 110 kW, normal duty 380...480 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 132 kW, normal duty 380...480 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 160 kW, normal duty 380...480 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 45 kW, heavy duty 200...240 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 55 kW, heavy duty 200...240 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 90 kW, heavy duty 380...480 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 110 kW, heavy duty 380...480 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 132 kW, heavy duty 380...480 V
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Frekvensomformer
|
Passer til serien
|
"Easy Altivar 610"
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Produktinformationer
Sammensætning af sæt
|
Instruktionsblad
Fastgøringstilbehør
All the mechanical parts including a pre-cut plate for fixing the cable glands
|
Vægt
|
9 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
31,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
37,100 cm
|
Package 1 Length
|
40,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
10,463 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P12
|
Antal enheder i pakke 2
|
18
|
Pakke 2 Højde
|
110,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
201,500 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|