|
|
|
VW3A9705
IP21 kit til ATV630 & ATV930 2.2-30kW 3x500-690V
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for beskyttelse
|
Tilbehør/reservedele type
|
IP21 beskyttelse kit
|
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 2,2 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 3 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 4 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 5,5 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 7,5 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 11 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 15 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 18,5 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 22 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV630 motor ved 30 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 2,2 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 3 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 4 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 5,5 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 7,5 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 11 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 15 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 18,5 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 22 kW 500...690 V
Variable hastighed drive ATV930 motor ved 30 kW 500...690 V
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Frekvensomformer
|
Passer til serien
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Produktinformationer
Sammensætning af sæt
|
All the mechanical parts including a pre-cut plate for fixing the cable glands
Fastgøringstilbehør
Instruktionsblad
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
28,800 cm
|
Pakke 1 Længde
|
26,400 cm
|
Package 1 Length
|
29,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,377 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
37,016 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC