|
|
|
VW3A9922
Montageplade til afbryder på IP66 typer med afbryder (ATV320_WS)
|
|
|
|
|
Produktet er udgået SEP. 01, 2023
|
|
Standard service udføres ikke længere SEP. 15, 2023
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altivar"
|
Produkttype
|
Montagesæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for montage og fastgørelse
|
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive "ATV320...W/ATV320...WS", 0,18…2,2 kW, 200...240 V, enkel faset
Variable hastighed drive "ATV320...W/ATV320...WS", 0,37…7,5 kW, 380...500 V, tre faset
|
Tilbehør/reservedele
|
"GV2" circuit-breaker
|
Produktinformationer
Sammensætning af sæt
|
Adaptor plate
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
Vægt
|
0,22 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,700 cm
|
Package 1 Length
|
23,100 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
244,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
7
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,441 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC