Schneider-Electric
 
VW3E1143R020 Billede - Schneider-electric
VW3E1143R020
PD3-motorkabel 1,5mm P30 konnektor 2 meter
El-nr. El-nr.: 
7565858897
EAN-nr EAN-nr: 
3606485286976
Schneider Electric
Kendetegn
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,9 cm
Pakke 1 Længde 31,1 cm
Package 1 Length 31,1 cm
Pakke 1 Vægt 626,0 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland HU
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager