Schneider-Electric
 
VW3E1143R100 Billede - Schneider-electric
VW3E1143R100
Strømkabel til føring 1 til STS40/60/80; 10 meter
El-nr. El-nr.: 
7565858936
EAN-nr EAN-nr: 
3606485287225
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie PacDrive 3
Produkttype Kabel
Produktinformationer
Passer til serien Lexium 62
Lexium 52
Lexium STS
Kompatibilitet LXM 62 servodrev
LXM 52 servodrev
SH3055.P...
SH3070.P/M...
SH3100.P/M...
SH31401M...
MH3070.P...
MH3100.P...
Stiktype M23
Materiale Metal
Tilbehør/reservedele anvendelse Strømforsyning
Holding bremse
Temperatur sensor
Ledertværsnit 1,5 mm²
Kabellængde 10 m
Vægt 2,602 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,000 cm
Pakke 1 Længde 32,000 cm
Package 1 Length 34,000 cm
Pakke 1 Vægt 2,520 kg
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 40,000 cm
Pakke 2 Længde 60,000 cm
Pakke 2 Vægt 10,919 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager