Schneider-Electric
 
VW3E1145R050 Billede - Schneider-electric
VW3E1145R050
Strømkabel Lexium SH3/MH3 motor-Lexium 52/Lexium 62 servodrev 2.5 mm, 5 meter
El-nr. El-nr.: 
7565858949
EAN-nr EAN-nr: 
3606485287836
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie PacDrive 3
Produkttype Kabel
Produktinformationer
Passer til serien Lexium 62
Lexium 52
Kompatibilitet LXM 62 servodrev
LXM 52 servodrev
SH31403P...
SH31404P...
SH32051P...
MH31403P...
MH31901P...
Stiktype M40
Tilbehør/reservedele anvendelse Temperatur sensor
Holding bremse
Strømforsyning
Ledertværsnit 2,5 mm²
Kabellængde 5 m
Vægt 1,995 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,0 cm
Pakke 1 Længde 36,9 cm
Package 1 Length 36,9 cm
Pakke 1 Vægt 1,995 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager