Schneider-Electric
 
VW3E2094R100 Billede - Schneider-electric
VW3E2094R100
Encoder kabel SH3/MH3 servo motor og Lexium 52/Lexium 62 servodrev, 10 m
El-nr. El-nr.: 
7565858981
EAN-nr EAN-nr: 
3606485291918
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie PacDrive 3
Produkttype Kabel
Produktinformationer
Passer til serien Lexium 52
Lexium 62
Kompatibilitet LXM 62 servodrev
LXM 52 servodrev
"SH3" servomotor
MH3 servomotor
Stiktype RJ45
M23
Kabellængde 10 m
Vægt 0,745 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,200 cm
Pakke 1 Længde 25,000 cm
Package 1 Length 26,200 cm
Pakke 1 Vægt 659,000 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 4,400 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager