|
|
|
VW3E6002
Dobbeltdrevkonnektorer og Sercos kabel til Lexium 62 enkelt drev - 0.09 meter
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
PacDrive 3
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Produkttype
|
Konnektor sæt
|
Kit sæt
|
1 konnektor, CN7 til holding brake and temperature
1 konnektor, CN8 til motor power
1 konnektor, CN6 til safe torque off
1 konnektor, CN11 til safe torque off
1 konnektor, CN5 til I/O supply
1 forbindelses kabel til Sercos
2 konnektor, CN4 til I/O
4 kode pin
|
Passer til serien
|
Lexium 62
|
Kompatibilitet
|
LXM 62 servodrev
|
Produktinformationer
Længde
|
90 mm
|
Vægt
|
0,033 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
21,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
99,0 g
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|