|
|
|
VW3G22101
Fjernbetjening til ATV22 IP54
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altistart 22"
|
Tilbehør/reservedele betegnelse
|
Fjern terminal
|
IP kapslingsklasse
|
IP54
|
Tilbehør/reservedele type
|
Remoteterminal
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Kontrol tilbehør
|
Produktet passer med
|
"ATS22"
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Soft starter til asynkron motor
|
Accessory dimension
|
"50 x 15 x 70 mm"
|
Produktinformationer
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
66,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
90
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,795 kg
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
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|