|
|
|
VW3G22401
Ventilator til ATV22 24VDC størrelse B model Q,
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Altistart 22"
|
Tilbehør/reservedele type
|
Ventillationssæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Kølingstilbehør
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Softstarter
|
Accessory dimension
|
"145 x 40 x 295 mm"
|
Produktinformationer
Compatibility with soft starter
|
Soft starter ATS22 Uc = 220 V (størrelse: 145 x 207 x 295 mm)
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
22,0 cm
|
Package 1 Length
|
38,9 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,791 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,538 kg
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
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|