|
|
|
VW3L10000N10
Integr. motor blindflange 10stk
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Lexium integreret drev
|
Produkttype
|
Indsats til forsegling IP54
|
Tilbehør/reservedele type
|
Beskyttelses sejl
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tætningstilbehør
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Til lukning cutouts til indsatss
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Produktinformationer
Sammensætning af sæt
|
2 forsegling indsatss
|
Vægt
|
0,077 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,600 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,800 cm
|
Package 1 Length
|
10,700 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
74,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
25
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,102 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|