|
|
|
VW3L2T001R30
Kabelsæt, Power Modbus TCP 3m
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Pre-assembled cable kits for fieldbus interfaces and power supply
|
Tilbehør/reservedele type
|
Kabel
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for tilslutning
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
For drives med printed circuit board connectors for power/fieldbus interface
|
Kabellængde
|
3 m
|
Yderligere oplysninger
|
Med integrated cable entry med strain relief
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
Lexium ILA
Lexium ILE
Lexium ILS
|
Kommunikation interface
|
Modbus TCP
|
Elektrisk tilslutning
|
Printed strømkreds board konnektor til køre
1 forbindelse RJ45 til fieldbus
Kabel end open SUB-D 9 til effektforsyning
|
Vægt
|
1 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
30 cm
|
Package 1 Length
|
30 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
420 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
CAR
|
Antal enheder i pakke 2
|
1
|
Pakke 2 Højde
|
5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
30 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
920 g
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|