Schneider-Electric
 
VW3M1C20R30 Billede - Schneider-electric
VW3M1C20R30
LXM28 STO tilslutningskabel 3m anvendes imellem LXM28 driveren og kontroller
EAN-nr EAN-nr: 
3606480736056
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Lexium 28
Produkttype Safe torque off cable
Tilbehør/reservedele type Preassembled STO cordset
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Kompatibilitet Servodrev LXM28
Tilbehør/reservedele anvendelse Imellem servodrev og logik kontroller
Passer til serien Lexium 28
Kabellængde 3 m
Produktinformationer
Elektrisk tilslutning Connector - Molex 4-pin til servo drive side
Free end til CN9 interface
Vægt 0,3 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,000 cm
Pakke 1 Længde 28,000 cm
Package 1 Length 28,000 cm
Pakke 1 Vægt 177,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 2,090 kg
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
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
PVC-fri Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland TN