|
|
|
VW3M2207
Stik til DC BUS t/ATV32 LEX32 sæt 10stk
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Lexium"
"Altivar"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Produkttype
|
Konnektor sæt
|
Kit sæt
|
10 konnektor til creating extension cordsets til DC bus
|
Passer til serien
|
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
|
Kompatibilitet
|
LXM28
LXM32
ATV320...B variable hastighed drive
"ATV320...W/ATV320...WS" variable hastighed drive
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Servodrev
|
Produktinformationer
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
11 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
47 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
25
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,35 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
80
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
4,055 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|