|
|
|
VW3M5D1AR30
LXM28 Power kabel 3meter
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Lexium 28
|
Produkttype
|
Strømkabel
|
Tilbehør/reservedele type
|
Preassembled strøm ledningssæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Kompatibilitet
|
Servomotor BCH2 ved 50 W (40 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 100 W (40 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 200 W (60 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 400 W (60 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 400 W (80 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 750 W (80 mm) (uden brake)
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Mellem servo motor og servo drev
|
Passer til serien
|
Lexium 28
|
Kabellængde
|
3 m
|
Produktinformationer
Elektrisk tilslutning
|
Free end til servo drive side
Connector - Molex 4-pin til servo motor side
|
AWG størrelse
|
4 "AWG 18"
|
Vægt
|
0,3 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
31,0 cm
|
Package 1 Length
|
35,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
415,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,445 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|