|
|
|
VW3M5D2AR30
Skærmet motorkabelsæt 3M til BCH2 motor uden bremse anvendes imellem Motor og servo driveren, ledning: 4x 1,3mm²
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Lexium 28
|
Produkttype
|
Strømkabel
|
Tilbehør/reservedele type
|
Preassembled strøm ledningssæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Kompatibilitet
|
Servomotor BCH2 ved 1000 W (100 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 2000 W (100 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 300 W (130 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 500 W (130 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 600 W (130 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 850 W (130 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 900 W (130 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 1000 W (130 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 1500 W (130 mm) (uden brake)
Servomotor BCH2 ved 2000 W (130 mm) (uden brake)
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Mellem servo motor og servo drev
|
Passer til serien
|
Lexium 28
|
Kabellængde
|
3 m
|
Produktinformationer
Elektrisk tilslutning
|
Free end til servo drive side
Connector - MIL small til servo motor side
|
AWG størrelse
|
4 AWG 16
|
Vægt
|
0,45 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
26,5 cm
|
Package 1 Length
|
32,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
596,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,29 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
|
|