|
|
|
VW3M8D1A
Encoderstik kit til BCH2 - B - D - F motorer 40mm / 60mm & 80mm
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Lexium 28
Lexium Easy 26
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Produkttype
|
Konnektor
|
Kit sæt
|
1 quick connector til motor encoder
1 firewire connector til motor encoder
|
Passer til serien
|
Easy Lexium 26
Lexium 28
|
Kompatibilitet
|
LXM28
BCH2 (40 mm)
BCH2 (60 mm)
BCH2 (80 mm)
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Servodrev
Servo motor
|
Produktinformationer
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
9,200 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
78,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,157 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|