|
|
|
VW3M8D1AR30
LXM28 Encoder kabel 3 meter
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Lexium"
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Tilbehør/reservedele type
|
Encoderkabel
|
Produkttype
|
Encoder kabel
|
Enhedens anvendelse
|
For BCH2 med SinCos single turn encoder
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Fra servo motor til servo drive
|
Kabelsammensætning
|
5 x (2 x 0.13 mm²)
|
Produktinformationer
Elektrisk tilslutning
|
1 forbindelse Firewire 6 pin(s)
1 forbindelse Molex 9 pin(s)
|
Passer til serien
|
Lexium 28
|
Kabellængde
|
3 m
|
Vægt
|
1 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
29,000 cm
|
Package 1 Length
|
25,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
134,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,715 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|