|
|
|
VX5VPM003
Dørmonteret ventilator til ATV630. 650. 660.680. 930. 950. 960 & 980 IP21 og IP54 110-800kW
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Altivar Process 600/900
|
Tilbehør/reservedele type
|
Enclosure door fan
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Køletilbehør
|
Produkttype
|
Ventilator
|
Produktinformationer
Sammensætning af sæt
|
Ventilator
Montage konsol
Instruktionsblad
|
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV630 gulvmonteret 110 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV630 gulvmonteret 132 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV630 gulvmonteret 160 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV630 gulvmonteret 200 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV630 gulvmonteret 250 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV630 gulvmonteret 315 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV650 gulvmonteret 110 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV650 gulvmonteret 132 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV650 gulvmonteret 160 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV650 gulvmonteret 200 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV650 gulvmonteret 250 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV650 gulvmonteret 315 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV930 gulvmonteret 110 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV930 gulvmonteret 132 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV930 gulvmonteret 160 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV930 gulvmonteret 200 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV930 gulvmonteret 250 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV930 gulvmonteret 315 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV950 gulvmonteret 110 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV950 gulvmonteret 132 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV950 gulvmonteret 160 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV950 gulvmonteret 200 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV950 gulvmonteret 250 kW 380...440 V
Variable hastighed drive ATV950 gulvmonteret 315 kW 380...440 V
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,2 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,071 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC