|
|
|
VZ3V1203
Ventilator til frekvensomformer
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Altivar 61/71
|
Produktserie
|
"Altivar 61"
Altivar 71
|
Tilbehør/reservedele type
|
Ventillationssæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Køletilbehør
|
Produkttype
|
Ventilator
|
Produktinformationer
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV61H 0,75…1,5 kW 200...240 V enkel eller tre fases
Variable hastighed drive ATV61H 0,75…2,2 kW 380...480 V tre faset
Variable hastighed drive ATV61W 0,75…3 kW 380...480 V tre faset
Variable hastighed drive ATV61E 0,75…3 kW 380...480 V tre faset
Variable hastighed drive ATV71H 0,37…1,5 kW 200...240 V enkel eller tre fases
Variable hastighed drive ATV71H 0,75…2,2 kW 380...480 V tre faset
Variable hastighed drive ATV71P 0,75…2,2 kW 380...480 V tre faset
Variable hastighed drive ATV71W 0,75…2,2 kW 380...480 V tre faset
Variable hastighed drive ATV71E 0,75…2,2 kW 380...480 V tre faset
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
17 cm
|
Package 1 Length
|
23 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
124 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
56
|
Pakke 2 Højde
|
75 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
22 kg
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|