|
|
|
VZ3V1209
Ventilator til ATV61/71 2.2-4kW IP20 & IP54
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Altivar 61/71
|
Produktserie
|
"Altivar 61"
Altivar 71
|
Tilbehør/reservedele type
|
Ventillationssæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Køletilbehør
|
Produkttype
|
Ventilator
|
Produktinformationer
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV61H 2,2…4 kW 200...240 V enkel eller tre fases
Variable hastighed drive ATV61H 3…4 kW 380...480 V tre faset
Variable hastighed drive ATV61W 4…5,5 kW 380...480 V tre faset
Variable hastighed drive ATV61E 4…5,5 kW 380...480 V tre faset
Variable hastighed drive ATV71H 2,2…4 kW 200...240 V enkel eller tre fases
Variable hastighed drive ATV71H 3…4 kW 380...480 V tre faset
Variable hastighed drive ATV71P 3…4 kW 380...480 V tre faset
Variable hastighed drive ATV71W 3…4 kW 380...480 V tre faset
Variable hastighed drive ATV71E 3…4 kW 380...480 V tre faset
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
17,000 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
190,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
7
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,771 kg
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|