|
|
|
VZ3V1213
Intern ventilator til ATV61/71/630/930
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Altivar 61/71
Altivar Process 600/900
|
Tilbehør/reservedele type
|
Ventillationssæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Køletilbehør
|
Produkttype
|
Ventilator
|
Vægt
|
0,27 kg
|
Produktinformationer
Sammensætning af sæt
|
Ventilator
Montage konsol
Instruktionsblad
|
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV61
Variable hastighed drive ATV71
Variable hastighed drive "ATV61 Plus"
Variable hastighed drive ATV71 Plus
Variable hastighed drive ATV71Q
Variable hastighed drive ATV61Q
Variable hastighed drive ATV630 vægmontering 220 kW 380...480 V 1 pr. drive
Variable hastighed drive ATV630 vægmontering 250 kW 380...480 V 2 pr. drive
Variable hastighed drive ATV630 vægmontering 315 kW 380...480 V 3 per drive
Variable hastighed drive ATV930 vægmontering 220 kW 380...480 V 1 pr. drive
Variable hastighed drive ATV930 vægmontering 250 kW 380...480 V 2 pr. drive
Variable hastighed drive ATV930 vægmontering 315 kW 380...480 V 3 per drive
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
18,200 cm
|
Package 1 Length
|
20,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
268,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,160 kg
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|