|
|
|
XALK1786
Harmony nødstopkasse komplet med Ø40 mm nødstop med drej for at frigøre og 1xNC monteret i låget med overvågning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony XALK"
|
Produkttype
|
Komplet trykknapkasse
|
Enheds forkortelse
|
"XALK"
|
Anvendelse
|
For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
|
Anvendelse af trykknapkasse
|
Nødstopsfunktion
Nødstopsfunktion
|
Farve på bunden af kapsling
|
Light grey (RAL 7035)
|
Farve på låg
|
Gul (RAL 1021)
|
Materiale
|
Polykarbonat
|
Betjeningsprofil
|
1 paddetrykknap
|
Betjeningsbeskrivelse
|
Rød umærket 1 NC
|
Nulstil
|
Drej for at frigøre
|
Kontrolstation composition
|
1 paddetryk hoved Ø 40 mm trykknap, Rød 1 NC Uden mærkning mærkning
|
Kontaktbetjening
|
Langsom bryde
|
Konstruktion
|
Komplet enhed
|
Produktinformationer
Kabelindgang
|
1 knock-out til kabelindgang 0…14 mm
2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland and ISO M20
|
Vægt
|
0,144 kg
|
Kontaktbrug
|
Monitoring contact
|
Positiv åbning
|
Med i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix K
|
Arbejdsbevægelse
|
1,5 mm (NC skiftende elektrisk tilstand)
4,3 mm (total vandring)
|
Drivkraft
|
47 N
|
Mekanisk holdbarhed
|
300000 kredsløb
|
Tilslutningklemmer
|
Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
Skrueklemmer, >= 1 x 0.34 mm² Uden kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
|
Tilspændingsmoment
|
0,8…1,2 N.m i henhold til EN/IEC 60947-1
|
Skruehovedtype
|
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
|
Kontaktmateriale
|
Sølv belagt (Ag/Ni)
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
6 A holder til sikring type gG i henhold til EN/IEC 60947-5-1
|
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith]
|
6 A i henhold til EN/IEC 60947-5-1
|
Isolationsspænding [Ui]
|
300 V (forureningsgrad 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
4 kV i henhold til EN/IEC 60947-1
|
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
1,5 A ved 240 V, AC-15, B300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
3 A ved 120 V, AC-15, B300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,11 A ved 250 V, DC-13, R300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,22 A ved 125 V, DC-13, R300 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrisk holdbarhed
|
300000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
300000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
300000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
300000 kredsløb, DC-13, 0,3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
300000 kredsløb, DC-13, 1 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk driftsikkerhed
|
Λ < 10exp(-6) ved 5 V, 1 mA i henhold til EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ved 17 V, 3,4 mA i henhold til EN/IEC 60947-5-4
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP69 i henhold til IEC 60529
IP69K i henhold til ISO 20653
|
IP kapslingsklasse
|
IK03 conforming to IEC 60068-2-75
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60204-1
IEC 60947-5-4
IEC 60364-5-53
EN/ISO 13850
JIS C8201-1
JIS C8201-5-1
"GB/T 14048.5"
BS EN 60947-5-1
GOST IEC 60947-5-1
|
Produktcertificeringer
|
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CE
CCC
"CB Scheme"
EAC
"UKCA"
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
25 mm spids til spids (f= 2…10 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
25 gn (varighed = 6 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,7 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
164,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,097 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|