|
|
|
XALK178FH7
Harmony nødstopkasse komplet med Ø40 mm nødstop med drej for at frigøre og 2xNC (UL/CSA version)
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony XALK"
|
Produkttype
|
Komplet trykknapkasse
|
Enheds forkortelse
|
"XALK"
|
Anvendelse
|
For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
|
Anvendelse af trykknapkasse
|
Nødstopsfunktion
Nødstopsfunktion
|
Farve på bunden af kapsling
|
Light grey (RAL 7035)
|
Farve på låg
|
Gul (RAL 1021)
|
Materiale
|
Polykarbonat
|
Betjeningsprofil
|
1 paddetrykknap
|
Betjeningsbeskrivelse
|
Rød umærket 2 NC
|
Nulstil
|
Drej for at frigøre
|
Kontrolstation composition
|
1 paddetryk hoved Ø 40 mm trykknap, Rød 2 NC Uden mærkning mærkning
|
Kontaktbetjening
|
Langsom bryde
|
Produktinformationer
Kabelindgang
|
1 knock-out til kabelindgang 0…14 mm
2 knock-outs til Pg 13 kabel gland og ISO M20 0…12 mm
|
Vægt
|
0,194 kg
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
Positiv åbning
|
Med i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix K
|
Arbejdsbevægelse
|
1,5 mm (NC skiftende elektrisk tilstand)
4,3 mm (total vandring)
|
Drivkraft
|
44 N
|
Mekanisk holdbarhed
|
300000 kredsløb
|
Tilslutningklemmer
|
Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
|
Tilspændingsmoment
|
0,8…1,2 N.m i henhold til EN/IEC 60947-1
|
Skruehovedtype
|
Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
|
Kontaktmateriale
|
Sølv belagt (Ag/Ni)
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
10 A holder til sikring type gG i henhold til EN/IEC 60947-5-1
|
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith]
|
10 A i henhold til EN/IEC 60947-5-1
|
Isolationsspænding [Ui]
|
600 V (forureningsgrad 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV i henhold til EN/IEC 60947-1
|
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
3 A ved 240 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
6 A ved 120 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,1 A ved 600 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,27 A ved 250 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,55 A ved 125 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
1,2 A ved 600 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 4 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,2 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,5 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk driftsikkerhed
|
Λ < 10exp(-6) ved 5 V, 1 mA i henhold til EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ved 17 V, 5 mA i henhold til EN/IEC 60947-5-4
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse II i henhold til IEC 60536
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IP kapslingsklasse
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60204-1
JIS C 4520
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-4
IEC 60364-5-53
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
|
Produktcertificeringer
|
UL listet
CSA
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 12…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
172,0 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|