|
|
|
XALK178W3B140G
Harmony nødstopkasse komplet med Ø40 mm nødstop og LED-ring med 2 farver (rød/hvid) og IEC symboler 1xNO+2xNC 24VAC/DC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony XALK"
|
Produkttype
|
Komplet trykknapkasse
|
Enhedsforkortelse
|
"XALK"
|
Anvendelse
|
For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
|
Anvendelse af trykknapkasse
|
Nødstopsfunktion
Nødstopsfunktion
|
Farve på bunden af kapsling
|
Light grey (RAL 7035)
|
Farve på låg
|
Gul (RAL 1021)
|
Materiale
|
Polykarbonat
|
Betjeningsprofil
|
1 paddetrykknap
|
Betjeningsbeskrivelse
|
Rød umærket 1 NO + 2 NC
|
Nulstil
|
Drej for at frigøre
|
Kontrolstation composition
|
1 paddetryk hoved Ø 40 mm trykknap, Rød 1 NO + 2 NC
|
Kontaktbetjening
|
Langsom bryde
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V AC/DC
|
Produktinformationer
Kabelindgang
|
1 knock-out til kabelindgang 0…14 mm
2 knock-outs til Pg 13 kabel gland og ISO M20 0…12 mm
|
Vægt
|
0,180 kg
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II i henhold til IEC 61140
|
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning
|
7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
|
Positiv åbning
|
Med i henhold til IEC 60947-5-1 appendix K
|
Arbejdsbevægelse
|
1,5 mm (NC skiftende elektrisk tilstand)
4,3 mm (total vandring)
|
Drivkraft
|
44 N
|
Mekanisk holdbarhed
|
300000 kredsløb
|
Tilslutningklemmer
|
Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
|
Tilspændingsmoment
|
0,8…1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1
|
Skruehovedtype
|
Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
|
Kontaktmateriale
|
Sølv belagt (Ag/Ni)
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
10 A holder til sikring type gG i henhold til IEC 60947-5-1
|
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith]
|
10 A i henhold til IEC 60947-5-1
|
Isolationsspænding [Ui]
|
600 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
4 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV I fri luft (i isolerende dele)
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV i henhold til IEC 60947-1
|
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
3 A ved 240 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
6 A ved 120 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
0,1 A ved 600 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1
0,27 A ved 250 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1
0,55 A ved 125 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1
1,2 A ved 600 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1
|
Elektrisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 4 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,2 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,5 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk driftsikkerhed
|
Λ < 10exp(-6) ved 5 V, 1 mA i henhold til IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ved 17 V, 5 mA i henhold til IEC 60947-5-4
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP69 i henhold til IEC 60529
IP69K i henhold til ISO 20653
Type 13 i henhold til UL 50E
Type 12 i henhold til UL 50E
Type 4 i henhold til UL 50E
Type 4X i henhold til UL 50E
|
IP kapslingsklasse
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C 4520
|
Produktcertificeringer
|
UL listet
CSA
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
25 mm spids til spids (f= 2…10 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
25 gn (varighed = 6 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
196,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,312 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Garanti
|
|