|
|
|
XAPD54
Harmony tom trykknapkasse i lysegrå metal uden huller for trykknapper og 1 x M32 forskruning 310 x 80 x 77 mm
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony XAP"
|
Produkttype
|
Sprøjtestøbt tom trykknapkasse
|
Enheds forkortelse
|
"XAPD"
|
Anvendelse
|
Til Ø 22 mm trykknapper og signallamper
|
Produkt frontplade størrelse
|
85 x 310 mm
|
Brugbar dybde
|
74,5 mm
|
Antal huller
|
Uden montagehuller
|
Farve på bunden af kapsling
|
Grå (RAL 7035)
|
Farve på låg
|
Grå (RAL 7035)
|
Materiale
|
Sprøjtestøbt aluminium
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til EN/IEC 60529 og EN/IEC 60947-5-1
|
Produktinformationer
Antal vandrette rækker
|
0
|
Antal vandrette rækker
|
0
|
Kontrolstation type
|
Metal
|
Kabelindgang
|
1 kabeltætning i henhold til "ISO"
|
Trådtype
|
"M32 x 1.5"
|
Bredde
|
85 mm
|
Højde
|
310 mm
|
Dybde
|
77 mm
|
Vægt
|
0,81 kg
|
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse I i henhold til IEC 61140
|
IP kapslingsklasse
|
IK06 i henhold til IEC 62262
|
Modstand mod kemiske midler
|
Speciel behandling kan tilbydes på forespørgsel
|
Produktcertificeringer
|
EAC
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,800 cm
|
Package 1 Length
|
31,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
978,000 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|