Schneider-Electric
 
XAPK178EG Billede - Schneider-electric
XAPK178EG
Harmony nødstopkasse komplet i gul metal med Ø40 mm nødstop med drej for at frigøre og 2xNC
El-nr. El-nr.: 
7517116082
EAN-nr EAN-nr: 
3606485904122
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Harmony XAP"
Produkttype Die-cast complete control station
Enheds forkortelse "XAPK"
Materiale og farve på frontring Forkromet metal
Materiale på fastgørelseskrop Zamak
Montagediameter 22,5 mm
Mindst mulige salgsantal 1
Produktinformationer
Anvendelse af trykknapkasse Nødstopsfunktion
Nødstopsfunktion
Kontrolstation type Metal
Klemmenavn ISO n°1 (11-12)NC
Farve på bunden af kapsling Gul ("RAL 1004")
Farve på låg Gul ("RAL 1004")
Materiale Sprøjtestøbt zink
Bredde 80 mm
Højde 80 mm
Dybde 91 mm
Beskyttelsesbehandling TC
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Beskyttelsesklasse Klasse I i henhold til IEC 61140
IP kapslingsklasse IP65 i henhold til IEC 60529
IP65 i henhold til IEC 60947-5-1
IP66 i henhold til IEC 60529
IP66 i henhold til IEC 60947-5-1
IP69 i henhold til IEC 60529
IP69 i henhold til IEC 60947-5-1
NEMA kapslingsklasse UL type 4 i henhold til UL 50 E
UL type 4X i henhold til UL 50 E
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
IP kapslingsklasse IK06 conforming to IEC 50102
Betjeningsprofil 1 paddetrykknap
Betjeningsbeskrivelse Red mushroom Ø 40 mm, unmarked, 2NC
Kontrolstation composition 1 paddetryk hoved Ø 40 mm trykknap, Rød 1 NC Uden mærkning mærkning
Kontaktbetjening Langsom bryde
Positiv åbning Med i henhold til IEC 60947-5-1 appendix K
Arbejdsbevægelse 1,5 mm (NC skiftende elektrisk tilstand)
4,3 mm (total vandring)
Drivkraft 44 N NC + NO skiftende elektrisk tilstand
Mekanisk holdbarhed 300000 kredsløb
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Tilslutningklemmer Skrueklemme terminaler, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Skrueklemme terminaler, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltylle i henhold til IEC 60947-1
Tilspændingsmoment 0,8…1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1
Skruehovedtype Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
Kontaktmateriale Sølv belagt (Ag/Ni)
Kortslutningsbeskyttelse 10 A holder til sikring type gG i henhold til IEC 60947-1
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith] 10 A i henhold til IEC 60947-1
Isolationsspænding [Ui] 600 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV i henhold til IEC 60947-1
Nominelt strømforbrug [Ie] 3 A ved 240 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-1
6 A ved 120 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-1
0,1 A ved 600 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-1
0,27 A ved 250 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-1
0,55 A ved 125 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-1
1,2 A ved 600 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-1
Elektrisk holdbarhed 1000000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 4 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,2 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,5 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk driftsikkerhed Λ < 10exp(-6) ved 5 V og 1 mA i henhold til IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ved 17 V og 5 mA i henhold til IEC 60947-5-4
Vægt 0,59 kg
Miljø
Modstand mod kemiske midler Speciel behandling kan tilbydes på forespørgsel
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 9,5 cm
Pakke 1 Længde 8,5 cm
Package 1 Length 9 cm
Pakke 1 Vægt 660 g
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager